Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Kupplung M23, Buchse, 9-polig Kupplung, Stift, 9-polig mit Flansch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Kupplung M23, Buchse, 9-polig Kupplung, Stift, 9-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 1,50 m
Identnummer
Identnummer
339887-S1
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
SCIP ID
SCIP ID
bb4c4200-b025-43ea-ada8-4b7ee8db9756
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation