Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker 15-polig (45°)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker 15-polig (45°)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 9,00 m
Identnummer
Identnummer
340882-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
SCIP ID
SCIP ID
1d1ee77d-ae10-4a24-872d-fdef67daa789
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation