Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Kupplung Buchse 17-polig mit Flansch Kupplung Stift 17-polig mit Flansch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Kupplung Buchse 17-polig mit Flansch Kupplung Stift 17-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 7,50 m
Identnummer
Identnummer
341118-B3
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
7,50 m
SCIP ID
SCIP ID
01a8a876-76fd-4622-84f8-86aa1a913406
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation