Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Fanuc
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Fanuc
Identnummer
Identnummer
341745-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung Fanuc
SCIP ID
SCIP ID
64b599f6-5218-41bc-a139-5d515337138d