Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker M23, Stift, 12-polig Kupplung Buchse 12-polig mit Flansch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Stift, 12-polig Kupplung Buchse 12-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
344447-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
57ae6f08-65e4-40d4-b05c-335ff3f0bf2b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation