Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Kupplung Buchse 12-polig mit Flansch Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäus
e, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung Buchse 12-polig mit Flansch Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäus
e, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
344448-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
b3e6c8ca-f024-4df5-a060-acda2277c6a1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation