Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
345723-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
68d6b69d-e91f-4ec8-9515-d0bc2433b97a