Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Drehgeber ROD 450

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber ROD 450
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Arbeitstemperatur: -20...+85 Grad C
Anbauart: Klemmflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Wellenform: durchgehende Welle,
Schutzart: IP 50
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,50 ohne Stecker
Kabelausgang radial
Strichzahl: 5000
Besonderheit: Gummitülle, 27,6 mm ab
Flansch, Kabelausgang
60 Grad zum Bohrbild
Kabeltyp: Einzellitzen mit Hülle
Belegung: D346218
Identnummer
Identnummer
345845-15
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+85 Grad C
Anbauart
Anbauart
Klemmflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Wellenform
Wellenform
durchgehende Welle,
Schutzart
Schutzart
IP 50
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 0,50 ohne Stecker Kabelausgang radial
Strichzahl
Strichzahl
5000
Besonderheit
Besonderheit
Gummitülle, 27,6 mm ab Flansch, Kabelausgang 60 Grad zum Bohrbild
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Hülle
Belegung
Belegung
D346218