Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Messlänge: 1240 mm
Glasart: G8
Genauigkeitsklasse: +/- 1,0 µm
Teilungsperiode: 8 µm
Referenzmarkenlage: mittig
Befestigungsart: gepratzt
Spannungsversorgung: 5V +/-5%
Ausgangssignale: TTLx10
max. Abtastfrequenz: 100 kHz
Störsignal: Standard
Referenzimpulsbreite: 90°
Kabeltyp: PUR 4,5 mm flex
Kabellänge: 0,5 m
Elektrischer Anschluss: APE im Sub-D Stecker
integriert
Messlänge
Messlänge
1240 mm
Glasart
Glasart
G8
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 1,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8 µm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
mittig
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V +/-5%
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTLx10
max. Abtastfrequenz
max. Abtastfrequenz
100 kHz
Störsignal
Störsignal
Standard
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR 4,5 mm flex
Kabellänge
Kabellänge
0,5 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
APE im Sub-D Stecker integriert
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
508199-30