Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Kupplung Buchse 7-polig mit Flansch Kupplung mit Flansch M23, Stift, 7-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Kupplung Buchse 7-polig mit Flansch Kupplung mit Flansch M23, Stift, 7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,30 m
Kupplung Buchse 7-polig mit Flansch Kupplung mit Flansch M23, Stift, 7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,30 m
Identnummer
Identnummer
346048-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
SCIP ID
SCIP ID
e89c5d53-78f7-47e4-81c0-a4f4a2ebf8cc