Letzte Aktualisierung: April 07 2026 23:36:41.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,05 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D294999
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm / L=
7 mm
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Besonderheiten, Beutel mit Kabelschelle
Ausgangskabel: beigepackt
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,05 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D294999
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm / L=
7 mm
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Besonderheiten, Beutel mit Kabelschelle
Ausgangskabel: beigepackt
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
346439-51
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
4x2x0,05 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D294999
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm / L= 7 mm
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+80 °C
Besonderheiten, Beutel mit Kabelschelle
Ausgangskabel
Ausgangskabel
beigepackt
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Prospekt
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch