Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M16 IP67, Buchse, 14-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M16 IP67, Buchse, 14-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 7,00 m
Stecker M16 IP67, Buchse, 14-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 7,00 m
Identnummer
Identnummer
348829-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x4x0,09 mm²+1x4x0,09 mm²(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
SCIP ID
SCIP ID
3002111e-8b57-4c30-8f80-c13a234b8341