Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.

Deckel mit Kabel und Sub-D-Stecker 9-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Deckel mit Kabel und Sub-D-Stecker 9-polig
Kabeldurchmesser: 8mm
Kabellänge: 6,00m
Belegung: Fa. Trumpf-Austria
Identnummer
Identnummer
348861-06
Kabeldurchmesser
Kabeldurchmesser
8mm
Kabellänge
Kabellänge
6,00m
Belegung
Belegung
Fa. Trumpf-Austria
SCIP ID
SCIP ID
ba95d00a-b77d-40aa-bd26-72ccf55f5426
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation