Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
349595-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
dc2dbcae-4e59-45cb-9d23-23ba6e5c5108
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation