Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

ERA 881C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERA 881C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 10000
Teilungsperiode: 40,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Referenzmarke: analog, RM codiert, GA
1000
Maßbandausführung: Segment außenliegend,
Maßband verkürzt, mit
Befestigungselement
Aufnahmedurchmesser: 317,990 mm
Befestigungsart: Montagewinkel mit Langloch
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+50 °C
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Kabellänge: 3,00
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Messprotokoll: ohne
Identnummer
Identnummer
349703-09
Strichzahl
Strichzahl
10000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog, RM codiert, GA 1000
Maßbandausführung
Maßbandausführung
Segment außenliegend, Maßband verkürzt, mit Befestigungselement
Aufnahmedurchmesser
Aufnahmedurchmesser
317,990 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
Montagewinkel mit Langloch
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+50 °C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Kabellänge
Kabellänge
3,00
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Messprotokoll
Messprotokoll
ohne
SCIP ID
SCIP ID
b062d328-d210-4283-aafd-cae8d46c6ee5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation