Letzte Aktualisierung: April 15 2026 23:22:59.

Inkrementaler Drehgeber ROD 480

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber ROD 480
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
Signale (1 Vss)
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Klemmflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Wellenform: hohlgebohrte Welle
Bohrung 5,5mm
Wellenlänge: 19,5mm
Schutzart: IP00
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,5m ohne Kupplung
Kabelausgang radial
Strichzahl: 5000
Besonderheit: Kappe lose mitgeliefert,
Kabel lose mitgeliefert,
Kabeldurchführung mit
Gummitülle radial, 21,1 mm
ab Flansch und mittige
Bohrung axial ø 10,5 mm
Kabeltyp: Einzellitzen mit Hülle
Belegung: D346218
Identnummer
Identnummer
352736-18
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- Signale (1 Vss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Klemmflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Wellenform
Wellenform
hohlgebohrte Welle Bohrung 5,5mm
Wellenlänge
Wellenlänge
19,5mm
Schutzart
Schutzart
IP00
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 0,5m ohne Kupplung Kabelausgang radial
Strichzahl
Strichzahl
5000
Besonderheit
Besonderheit
Kappe lose mitgeliefert, Kabel lose mitgeliefert, Kabeldurchführung mit Gummitülle radial, 21,1 mm ab Flansch und mittige Bohrung axial ø 10,5 mm
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Hülle
Belegung
Belegung
D346218