Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

TTR ERM 209
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastu
ng

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 209
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastu
ng
Strichzahl: 2048
Teilungsperiode: 395,000 µm
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 257,5 mm, InnenØ
180 mm, LochkreisØ 200 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 6000
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
354005-04
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 257,5 mm, InnenØ 180 mm, LochkreisØ 200 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
6000
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation