Letzte Aktualisierung: April 15 2026 23:22:59.
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 0,50 m
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
354016-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
dc4f4fbe-31a3-4279-af50-1e6f02f1590c