Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,20 m
Besonderheiten, Widerstände im Stecker
Verbindungskabel: verdrahtet
Identnummer
Identnummer
355104-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Besonderheiten, Widerstände im Stecker
Verbindungskabel
Verbindungskabel
verdrahtet
SCIP ID
SCIP ID
72438d42-4c0d-4ada-a965-2ae386344e5e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation