Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 2,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Fanuc
Stecker M23, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 2,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Fanuc
Identnummer
Identnummer
360928-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung Fanuc
SCIP ID
SCIP ID
404cde77-70ef-4fcb-b721-0f54f14e7633