Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

RCN 723
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 723
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: 2,0
Datenschnittstelle: Fanuc01
Positionen pro Umdrehung: 8388608
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Welle: Hohlwelle, Durchmesser 60
mm Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 200 mm
und Zentrierbund 180 mm,
Ablaufkanäle, Aluminium
Form Kappe: mit Ablaufnuten
(Aluminium)
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D331817
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Identnummer
Identnummer
363736-09
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
2,0
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 60 mm Flanschausführung: Flansch mit Außendurchmesser 200 mm und Zentrierbund 180 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Form Kappe
Form Kappe
mit Ablaufnuten (Aluminium)
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D331817
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
529718-03
Info
Unterschiedliche Bitzahl beachten!