Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Messtaster Genauigkeitsklasse: +/-0
,001 mm
Messweg: 30mm
Messbolzen-Ruhelage: ausgefahren per
Federkraft
Ausgangssignale: sinusf¿rmige Spannungs-
signale (1Vss)
Signalperiode: 0,020mm
Referenzmarke: 5mm vor Einfahrende
Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5m mit Stecker
Stift 12-polig
Kabelausgang: radial
Inkrementaler Messtaster Genauigkeitsklasse
Inkrementaler Messtaster Genauigkeitsklasse
+/-0
,001 mm
Messweg
Messweg
30mm
Messbolzen-Ruhelage
Messbolzen-Ruhelage
ausgefahren per Federkraft
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusf¿rmige Spannungs- signale (1Vss)
Signalperiode
Signalperiode
0,020mm
Referenzmarke
Referenzmarke
5mm vor Einfahrende
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1,5m mit Stecker Stift 12-polig
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
375132-01