Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: LS-Stecker klein, 8-polig
(MSS)
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit MSS, mit
Verriegelungsschrauben,
15-polig Buchse
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel: Innenschirm auf Pin 13
Identnummer
Identnummer
367321-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
LS-Stecker klein, 8-polig (MSS)
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit MSS, mit Verriegelungsschrauben, 15-polig Buchse
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Innenschirm auf Pin 13
SCIP ID
SCIP ID
a73b98c1-5f6d-4d1a-8bc0-faa7a1543567
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation