Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.
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
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Stift, 20-polig
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel: auf Pin 20+19
Identnummer
Identnummer
367958-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Stift, 20-polig
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel
Verbindungskabel
auf Pin 20+19
SCIP ID
SCIP ID
8e18c6b1-c38d-41e6-a914-c73954a97ae2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation