Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
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
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 12,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel: Innenschirm auf Pin 13
Identnummer
Identnummer
368171-12
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
12,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Innenschirm auf Pin 13
SCIP ID
SCIP ID
278a8db7-e1eb-4f52-ba75-ffa48cea3bb1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation