Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.
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
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 0,20 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel: Innenschirm auf Pin 13
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 0,20 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel: Innenschirm auf Pin 13
Identnummer
Identnummer
368172-N2
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Besonderheiten, 11µA Belegung (6U);
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Innenschirm auf Pin 13
SCIP ID
SCIP ID
06287c15-32ef-4fcc-bf6e-2865ea02c5f4