Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 7,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
368330-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
f5bdd9bb-fd0b-4333-b75a-d0f85ddacc83
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
745894-07
Info
größeren Kabeldurchmesser 8 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016