Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 8,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 8,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
368330-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
7146717f-d135-4708-89f1-a12083fd6ebd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Konformitätserklärung
Prospekt
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
745894-08
Info
größeren Kabeldurchmesser 8 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016