Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
369124-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
8d0f65b4-4505-4996-a796-3e5ec2f550b1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation