Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 2,00 m
Identnummer
Identnummer
369129-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
SCIP ID
SCIP ID
c8581716-32a4-4a9f-8027-ada9ac58cc26
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation