Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 5,00 m
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
369133-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
37a98287-0dd6-45af-9c58-d5ffc7c01dc0