Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
369133-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
SCIP ID
SCIP ID
3f19f711-078e-40d4-87bd-10c48a0a02c9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation