Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig (MSS) Kupplung, Stift, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 9,00 m
Identnummer
Identnummer
369133-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
SCIP ID
SCIP ID
e5a728fc-04ce-403b-9e02-dfe371f2fe5e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation