Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 8,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.EnDat/Pos.Enc.
Identnummer
Identnummer
369502-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.EnDat/Pos.Enc.
SCIP ID
SCIP ID
d578cf3c-1d6a-41ad-b1f2-5a6198cfb441
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation