Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Ste
cker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Ste
cker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 6x2xAWG28+4x0,14
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 2,00 m
Identnummer
Identnummer
383508-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2xAWG28+4x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
SCIP ID
SCIP ID
a2584b8b-5643-4e69-b8d0-ee1d0247d5f3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation