Letzte Aktualisierung: April 15 2026 23:22:59.
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
384010-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
9ac37a49-bf3e-4da6-b6bb-6b118d2d4008