Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 4,00 m
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
384010-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,05+4x0,5+4x0,05(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
bc821b7c-d4c7-42dd-8986-7be38e831a9c