Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

TTR ERM 200
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 200
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung
Strichzahl: 2048
Teilungsperiode: 395,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 4,0''
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 257,5 mm, InnenØ
110 mm, LochkreisØ 152 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 7500 min-1
Besonderheiten,
Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
390925-09
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 4,0''
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 257,5 mm, InnenØ 110 mm, LochkreisØ 152 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
7500 min-1
Besonderheiten,
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144180-09