Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

TTR ERM 200
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 200
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung
Strichzahl: 1400
Teilungsperiode: 395,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 5,5''
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 176,03 mm, InnenØ
130 mm, LochkreisØ 145 mm
Identnummer
Identnummer
390925-12
Strichzahl
Strichzahl
1400
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 5,5''
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 176,03 mm, InnenØ 130 mm, LochkreisØ 145 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144140-12