Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Adapterkabel
Kupplung M23, Stift, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschraub
en, Stift, 25-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M23, Stift, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschraub
en, Stift, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 0,30 m
Besonderheiten, Mot.Enc.EnDat +
Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss/Pos.Enc.
Kupplung M23, Stift, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschraub
en, Stift, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 0,30 m
Besonderheiten, Mot.Enc.EnDat +
Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss/Pos.Enc.
Identnummer
Identnummer
509666-N3
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Besonderheiten, Mot.Enc.EnDat +
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss/Pos.Enc.
SCIP ID
SCIP ID
3b9a2e4d-2615-400f-b182-4350fb0e21a6