Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 260M Asynchronmotor
Kühlungsart und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 260M Asynchronmotor
Kühlungsart und
Luftstromrichtung: Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 15,00 kW
Nenndrehmoment: 96,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 8000 min-1
Kantenlänge Flansch: 262 mm
Durchmesser Wellenende: 42,0 mm
Identnummer
Identnummer
510019-01
Luftstromrichtung
Luftstromrichtung
Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
15,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
96,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
8000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
262 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
42,0 mm
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
510019-41
Info
Bitte Austauschanleitung ID 730971-91 beachten