Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 0,30 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss/Pos.Enc.
Identnummer
Identnummer
511886-N3
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss/Pos.Enc.
SCIP ID
SCIP ID
2a607c29-e269-47a8-8167-0292cf4b88d9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation