Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,05 mm²+1x0,05 mm²
Kabellänge: 7,00 m
Messgeräteseite: Stecker M9 Buchse 8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M23, Stift,
7-polig
Identnummer
Identnummer
517375-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,05 mm²+1x0,05 mm²
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M9 Buchse 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M23, Stift, 7-polig
SCIP ID
SCIP ID
2dde76e9-e071-4f71-b2b9-edb58fe5d297
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation