Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Identnummer
Identnummer
524599-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
SCIP ID
SCIP ID
9aedda36-4194-4144-a6dd-94ffdd004faa
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1129753-09
Info
größeren Kabeldurchmesser 8 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016