Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Steck
er, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 26-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Steck
er, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 26-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 11x2xAWG26/19
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 8,00 m
Besonderheiten, Stiftsockel mit Einziehöse
Verbindungskabel: + Gehäuseteil lose
beigelegt
Identnummer
Identnummer
527265-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
11x2xAWG26/19
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
Besonderheiten, Stiftsockel mit Einziehöse
Verbindungskabel
Verbindungskabel
+ Gehäuseteil lose beigelegt
SCIP ID
SCIP ID
c708ef53-925c-4f9f-909a-d397c1653753
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation