Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 12
-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 12
-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,30 m
Besonderheiten, Pin 9 aktiviert
Verbindungskabel: 11µA-Signale an TTL Sign
Identnummer
Identnummer
527648-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Besonderheiten, Pin 9 aktiviert
Verbindungskabel
Verbindungskabel
11µA-Signale an TTL Sign
SCIP ID
SCIP ID
8ecbaf14-b856-4257-a6c2-91e67add4d24
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation