Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen
Befestigungsart: Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift: Stift ohne Sollbruchstelle
Schutzart: IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung: 10V...30V
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker, Stift, 7-polig
mit Schutzschlauch
Identnummer
Identnummer
527797-04
Befestigungsart
Befestigungsart
Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
Stift ohne Sollbruchstelle
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker, Stift, 7-polig mit Schutzschlauch
SCIP ID
SCIP ID
53e953c6-7bf0-41fa-9f94-937e12e5d0e1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
729763-01
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit neuem Kabel ID 1099975-03.