Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 10,0 mm
Kabelaufbau: 12x2xAWG28/7+1xAWG28/7
Kabellänge: 6,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 25-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 37-polig
Identnummer
Identnummer
532856-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
12x2xAWG28/7+1xAWG28/7
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig
SCIP ID
SCIP ID
1581fffa-c1bc-4243-b9dc-44341b16eaf8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation