Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

RCN 223F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 223F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±5,0''
Datenschnittstelle: Fanuc02
Positionen pro Umdrehung: 8388608
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser
20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm,
Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D331817
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 2,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
533117-04
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 5,25 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D331817
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
a38e9031-8245-4e5b-840c-b97b9e6fe775
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
751363-01
Info
zusätzlich Adapterkabel 680856-02
Identnummer
Identnummer
680856-02
Info