Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Besonderheiten, Sonderbelegung Fanuc,
Verbindungskabel: Schirm auf Pin 16
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Besonderheiten, Sonderbelegung Fanuc,
Verbindungskabel: Schirm auf Pin 16
Identnummer
Identnummer
534855-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,14+4x1,0
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 15-polig in Gehäuse 20-polig
Besonderheiten, Sonderbelegung Fanuc,
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Schirm auf Pin 16
SCIP ID
SCIP ID
fd1fb6ec-d50a-480c-92a4-d78f04828d27